Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, těžkého provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy černé barvy, který poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení a tichý chod. Kolečko je osazeno valivým ložiskem pro plynulý pohyb a minimální odpor při otáčení. Celková výška konstrukce činí 240 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých aplikací. Dynamická nosnost dosahuje 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 410 kg, což z něj činí ideální řešení pro těžké průmyslové aplikace vyžadující spolehlivost a vysokou únosnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3478PVJ200P63
EAN
4031582378009
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Nosnost 4 km/h
205 kg
Statická Nosnost
410 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,48 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
115 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
85 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
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
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Alpha
3470PVJ200P63

Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé černé gumy, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 410 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha
3477PVJ200P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy černé, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 410 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg