Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha
EAN:
4031582377996
Číslo výrobku:
3477PVJ200P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a manipulační aplikace, jako jsou automobilový OEM, stra...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a manipulační aplikace, jako jsou automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerová výstavba, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochrana, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly. Upevnění kolečka zajišťuje obdélníková destička, která slouží k montáži na podvozek nebo konstrukci zařízení. Držák kolečka je vyroben z ocelového plechu v těžkém provedení a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulý pohyb i při zatížení. Kolo o průměru 200 mm je opatřeno valivým ložiskem a běhounem z tvrdé černé gumy, zatímco tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 240 mm. Statická nosnost je 410 kg, zatímco dynamická nosnost je 205 kg při rychlosti 4 km/h.