Pevné Kolečko 200 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990032644
EAN:
4031582380637
Číslo výrobku:
3478ITP200P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné Kolečko Alpha s obdélníkovou destičkou představuje robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je realizován...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné Kolečko Alpha s obdélníkovou destičkou představuje robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje spolehlivé připojení k vozidlu nebo zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu, což garantuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 200 mm a skládá se z hliníkového těla s běhounem z odlitého polyuretanu, přičemž je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 150 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 700 kg. Kolečko je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství a dalších průmyslových odvětví.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce