Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Alpha s obdélníkovou destičkou je vysoce kvalitní mobilní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Upevnění zajišťuje obdélníková destička pro spolehlivou montáž. Robustní konstrukce zahrnuje pouzdro z ocelového plechu těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z odlitého polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 150 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 700 kg. Kolečko je ideální pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3470ITP200P63
EAN
4031582380613
Číslo materiálu S4
990029281
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
350 kg
Nosnost 6 km/h
150 kg
Statická Nosnost
700 kg
Celková výška
240 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
2,73 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru uchycení
0 mm
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
310 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
155 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Kovová
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha
3477ITP200P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 200 mm, tělo z hliníku a běhoun z polyuretanu, odlitý, s přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 150 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 700 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Pevné Kolečko Alpha s obdélníkovou destičkou představuje robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje spolehlivé připojení k vozidlu nebo zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu, což garantuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 200 mm a skládá se z hliníkového těla s běhounem z odlitého polyuretanu, přičemž je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 150 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 700 kg. Kolečko je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství a dalších průmyslových odvětví.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 200 mm
Alpha
3477ITP200P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má průměr 200 mm, tělo z hliníku a běhoun z polyuretanu, odlitý, s přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 150 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 700 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Pevné Kolečko Alpha s obdélníkovou destičkou představuje robustní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje spolehlivé připojení k vozidlu nebo zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu, což garantuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 200 mm a skládá se z hliníkového těla s běhounem z odlitého polyuretanu, přičemž je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost činí 350 kg při rychlosti 4 km/h nebo 150 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 700 kg. Kolečko je vhodné pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství a dalších průmyslových odvětví.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg