Pevné Kolečko 200 mm
Alpha
EAN:
4031582306255
Číslo výrobku:
3478DIJ200P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, těžký typ, ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu, těžký typ, které zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má průměr 200 mm a je konstruováno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, který poskytuje vynikající jízdní vlastnosti bez zanechávání stop na podlaze. Kolečko je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod a dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 240 mm. Dynamická nosnost dosahuje 205 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 410 kg, což umožňuje použití v náročných průmyslových aplikacích s vysokými požadavky na zatížení a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce