Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, průměr kolečka činí 200 mm a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 240 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 205 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 410 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
3470DIJ200P63
EAN
4031582303384
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,37 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Pasivováno modrou
Gabelform
Široký
Material
Ocelový plech, těžký
Schwenklager
Dva míčové závody
Störkreis
310 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
155 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 krůček A
Material des Radkörpers
Ocelový plech
Material der Lauffläche
Tvrdá guma, neoznačující
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Achse
Šroub s maticí
Lager
Valivé ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Pevné Kolečko 200 mm
Alpha
3478DIJ200P63

Pevné kolečko Alpha je konstruováno jako robustní přepravní prvek určený pro profesionální aplikace vyžadující vysokou nosnost a dlouhodobou spolehlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravovanému zařízení nebo vozíku. Tělo kolečka je vyrobeno z těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost vůči mechanickému namáhání a deformaci, čímž zaručuje dlouhou životnost i při intenzivním provozu. Kolo má průměr 200 mm a je osazeno valivým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod s minimálním třením. Povrch kola je tvořen tvrdou gumou bez označení, která poskytuje výbornou přilnavost, odolnost proti opotřebení a ochranu přepravovaných předmětů. Celková výška kolečka dosahuje 240 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 410 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 205 kg, což jej řadí mezi vysoce výkonné prvky pro náročné přepravní úkoly.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg