Pevné Kolečko 160 mm
Alpha stainless
Číslo objednávky:
990038020
EAN:
4031582333084
Číslo výrobku:
8478UOD160P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevn...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, což zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhou životnost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je identický s tělem kolečka, čímž je zajištěna konzistence a kvalita celého produktu. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do různých přepravních systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 800 kg a dynamickou zátěž 400 kg při rychlosti 4 km/h, což jej předurčuje pro použití v náročných podmínkách. Produkt je určen pro aplikace v potravinářství, jako jsou stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, v kontejnerové výstavbě, v elektronických systémech a čistých prostorech, v technologiích hašení požárů a požární ochraně, v strojírenství a v přepravním vybavení. Kombinace nerezové oceli a kvalitních komponent činí Alpha stainless ideální volbou pro profesionální a hygienicky náročné prostředí.
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli