Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, které je určeno pro náročné provozní podmínky a nabízí spolehlivé ovládání i stabilní pojezd. Montážní díl je provedení s obdélníkovou destičkou, která slouží k pevnému upevnění kolečka ke konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z nerezové oceli a je těžké, takže zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Otočný uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, která umožňuje plynulé natáčení kola a snižuje odpor při změně směru jízdy. Kolo o průměru 160 mm má valivé ložisko z nerezové oceli a běhoun je identický s tělem kola, z polyamidu. Celková výška kolečka činí 200 mm. Statická nosnost je 800 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 400 kg. Kolečko je vhodné pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8477UOD160P63
EAN
4031582333152
Číslo materiálu S4
990038019
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
400 kg
Statická Nosnost
800 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
2,08 kg
Název produktu
Alpha stainless
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
334 mm
Vyosení
60 mm
Poloměr otáčení
167 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
40 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké konstrukce, která zajišťuje odolnost proti korozi a dlouhodobou životnost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je identický s tělem kolečka, čímž je zajištěna konzistence materiálu a jednotná odolnost proti opotřebení. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje optimální kombinaci pevnosti a flexibility. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno nést statickou zátěž až 800 kg a dynamickou zátěž 400 kg při rychlosti 4 km/h. Tento produkt je určen pro použití v stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63

Alpha stainless je otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, a je vybavena dvěma míčkovými závody pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení. Kolečko má průměr 160 mm s valivým ložiskem z nerezové oceli, které zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Běhoun kolečka je vyroben z polyamidu a je identický s tělem kola, což zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení a minimalizaci hluku během provozu. Celková výška produktu je 200 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 800 kg a dynamické zatížení 400 kg při rychlosti 4 km/h. Tento produkt je ideální pro použití v potravinářských vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg