Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu, těžkého provedení, která zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má průměr 160 mm s tělem vyrobeným z polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako těleso kola, což poskytuje optimální jízdní vlastnosti a dlouhou životnost. Kolečko je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod a minimální odpor při pohybu. Celková výška kolečka činí 200 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých aplikací. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 700 kg, což z něj činí spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou únosnost a trvanlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
3478UOJ160P63
EAN
4031582307085
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Celková šířka
115 mm
Nosnost 4 km/h
350 kg
Statický Nosnost
700 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
1,55 kg
Název produktu
Alpha
Standardní
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
Obdélníková destička
Průměr otvoru dlahy
11 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)
80 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)
75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)
105 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)
75 mm
Délka dlahy
137 mm
Šířka desky
115 mm
Pouzdro
Barva
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Kolečko
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál těla
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
160 mm
Šířka těla
40 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Šroub
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kolo
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Přeskočit galerii produktů

Křížový prodej

Varianty
Otočné Kolečko 160 mm
Otočné Kolečko 160 mm
Alpha
3470UOJ160P63

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno valivým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 350 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.

Střední zátěž
160 mm
200 mm
Střední zátěž
160 mm
200 mm
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Alpha
3477UOJ160P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 700 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

Střední zátěž
160 mm
200 mm
Střední zátěž
160 mm
200 mm