Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro otočné uložení. Kolečko má tělo vyrobené z polyamidu s běhounem ze stejného materiálu jako tělo kola a je osazeno valivým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 160 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 200 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 350 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 700 kg. Produkt nachází uplatnění v automobilovém OEM, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
3470UOJ160P63
EAN
4031582304626
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1,95 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Pasivováno modrou
Gabelform
Široký
Material
Ocelový plech, těžký
Schwenklager
Dva míčové závody
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identické s tělem Kolo
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Achse
Šroub s maticí
Lager
Valivé ložisko
Radfarbe
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 160 mm
Alpha
3477UOJ160P63

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z materiálu identického s tělem kola a je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 700 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Alpha
3478UOJ160P63

Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a konstrukcí z ocelového plechu, těžkého provedení, která zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má průměr 160 mm s tělem vyrobeným z polyamidu a běhounem ze stejného materiálu jako těleso kola, což poskytuje optimální jízdní vlastnosti a dlouhou životnost. Kolečko je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod a minimální odpor při pohybu. Celková výška kolečka činí 200 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých aplikací. Dynamická nosnost dosahuje 350 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 700 kg, což z něj činí spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou únosnost a trvanlivost.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg