Pevné Kolečko 160 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990028781
EAN:
4031582399233
Číslo výrobku:
3478DYR160P63
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné kolečko Alpha je určeno pro profesionální aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a trvanlivost. Kolečko je vybaveno obdé...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Pevné kolečko Alpha je určeno pro profesionální aplikace vyžadující vysokou spolehlivost a trvanlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, která zajišťuje bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z těžkého ocelového plechu, který poskytuje robustní konstrukci odolnou vůči mechanickému namáhání a dlouhodobému provozu. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno valivým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Běhoun kola je vyroben z tvrdé gumě v černé barvě s elektrickým vedením, což zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích a umožňuje použití v aplikacích s požadavky na elektrostatickou bezpečnost. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 270 kg a dynamickou nosnost 135 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto vlastnostem je Alpha určeno pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.