Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko s totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy s elektricky vodivými vlastnostmi a je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 160 mm při celkové výšce 200 mm. Dynamická nosnost dosahuje 135 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 270 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
Číslo materiálu S4
990028780
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
135 kg
Statická Nosnost
270 kg
Celková výška
200 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,58 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
334 mm
Vyosení
60 mm
Poloměr otáčení
167 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Pasivováno modrou
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 160 mm
Pevné Kolečko 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a disponuje dvěma míčovými závody, které zajišťují hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 160 mm a je osazeno valivým ložiskem, přičemž jeho běhoun je vyroben z tvrdé gumě, černé barvy s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statického náboje. Celková výška kolečka dosahuje 200 mm. Statická nosnost produktu činí 270 kg, zatímco dynamická nosnost je 135 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Alpha je určeno pro použití v automobilovém OEM sektoru, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství, poštovních logistických systémech, výrobních a plošinových vozících, rollkontejnerech, skříních na nářadí, přepravním vybavení, zařízeních na likvidaci odpadu a pracovních stolech.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg