Pevné Kolečko 150 mm
Agila
Číslo objednávky:
990006887
EAN:
4031582030631
Číslo výrobku:
2478PJP150P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Pevné Kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality zaj...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Pevné Kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality zajišťujícím robustní konstrukci. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška kolečka činí 185 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro aplikace v oblasti pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, nemocnic, domovů důchodců a pečovatelských domů, profesionálních čisticích vozíků a obchodních zařízení a displejů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Základní atributy
Upevnění
Pouzdro
Kolečko
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.