Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky oraz obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Číslo zboží
2477PJP150P50
EAN
4031582050691
Číslo materiálu S4
990006886
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Celková šířka
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statický Nosnost
200 kg
Celková výška
185 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,02 kg
Název produktu
Agila
Standardní
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Upevnění
Typ montáže
Obdélníková destička
Průměr otvoru dlahy
8,5 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)
56 mm
Délka dlahy
77 mm
Šířka desky
67 mm
Pouzdro
Barva
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otočné kamery
60 mm
Otočné rušení
262 mm
Offset
36 mm
Radius otočení
131 mm
Kolečko
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál těla
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Šířka těla
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Zajištěný stojan
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
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
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce činí 185 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

150 mm
Lehká zátěž
185 mm
150 mm
Lehká zátěž
185 mm
Varianty
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro snadnou montáž a univerzální použití. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Přesné kuličkové ložisko garantuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Celková výška kolečka činí 185 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

150 mm
Lehká zátěž
185 mm
150 mm
Lehká zátěž
185 mm
Varianty
Pevné Kolečko 150 mm
Pevné Kolečko 150 mm
Agila
2478PJP150P50

Pevné Kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení a pouzdrem z ocelového plechu střední kvality zajišťujícím robustní konstrukci. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška kolečka činí 185 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro aplikace v oblasti pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, nemocnic, domovů důchodců a pečovatelských domů, profesionálních čisticích vozíků a obchodních zařízení a displejů.

150 mm
Lehká zátěž
185 mm
150 mm
Lehká zátěž
185 mm