Pevné Kolečko 150 mm
Agila
Číslo objednávky:
990029492
EAN:
4031582302394
Číslo výrobku:
2478PJO150P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Pevné kolečko Agila je určeno pro náročné profesionální aplikace v zdravotnických zařízeních, domovech důchodců, nemocnicích, pe...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Agila je určeno pro náročné profesionální aplikace v zdravotnických zařízeních, domovech důchodců, nemocnicích, pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních s displeji. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje spolehlivou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední třídy, který poskytuje odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním používání. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a ochranu podkladních povrchů. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu, který zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 185 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí ideálním řešením pro mobilní zařízení v profesionálním prostředí.