Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polypropylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2477PJO150P50
EAN
4031582302066
Číslo materiálu S4
990029491
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
185 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,98 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
36 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 150 mm
Agila
2471PJO150P50

Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno kvalitním ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 150 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro aplikace v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko 150 mm
Otočné Kolečko 150 mm
Agila
2470PJO150P50

Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 150 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce dosahuje 185 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianty
Pevné Kolečko 150 mm
Pevné Kolečko 150 mm
Agila
2478PJO150P50

Pevné kolečko Agila je určeno pro náročné profesionální aplikace v zdravotnických zařízeních, domovech důchodců, nemocnicích, pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních s displeji. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje spolehlivou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední třídy, který poskytuje odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním používání. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a ochranu podkladních povrchů. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu, který zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 185 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí ideálním řešením pro mobilní zařízení v profesionálním prostředí.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg