Pevné Kolečko 125 mm
ICS
Číslo objednávky:
990030787
EAN:
4031582310344
Číslo výrobku:
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Pevné kolečko ICS je určeno pro aplikace jako jsou pečovatelské postele a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prv...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Pevné kolečko ICS je určeno pro aplikace jako jsou pečovatelské postele a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost konstrukčního řešení. Kolo o průměru 125 mm je konstruováno z polyuretanu vstřiknutého s elektricky vodivými vlastnostmi, což umožňuje bezpečný provoz v prostředích citlivých na elektrostatický náboj. Běhoun kola je doplněn přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zaručuje dlouhou životnost a hladký chod bez údržby. Tělo kola je rovněž vyrobeno z elektricky vodivého polyamidu, což podporuje celkovou bezpečnost systému v citlivých aplikacích. Celková výška kolečka dosahuje 166 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 200 kg a dynamické zatížení 100 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost a bezpečnost v profesionálních zdravotnických zařízeních.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Barevné sladění
Barvy lze přizpůsobit designu produktu
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám