Otočné Kolečko 125 mm
ICS
Číslo objednávky:
990030123
EAN:
4031582309836
Číslo výrobku:
5320XSX125P51 ~7001 INOX
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem umožňujícím otočný p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko ICS je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s přírubovým čepem umožňujícím otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z elektricky vodivého polyamidu a vstřiknutým polyuretanovým běhounem, který je rovněž elektricky vodivý. Pohyb zajišťuje přesné kuličkové ložisko v zapečetěném provedení. Celková výška konstrukce dosahuje 166 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro použití v pečovatelských postelích, kde elektrická vodivost materiálů zajišťuje bezpečné odvádění statické elektřiny.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Oceněný design
Oceněno prestižními cenami mezinárodními porotami
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám