Pevné Kolečko 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356144
Číslo výrobku:
5088YGM125R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které nabízí spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchy...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které nabízí spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchycení zajišťuje stabilní montáž a bezpečné připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a chemickým vlivům. Kolečko má průměr 125 mm a je konstruováno s tělem z polypropylenu elektricky vodivého, což zajišťuje odvod statické elektřiny. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, elektricky vodivé, která poskytuje výbornou přilnavost a tichý chod. Kolečko je vybaveno nerezovým ložiskem pro dlouhou životnost a plynulý pohyb. Celková výška konstrukce činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg.
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
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem