Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno nerezovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen především pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou požadovány hygienické a antistatické vlastnosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5080YGM125R05-22x40
EAN
4031582355772
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
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
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
40 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Ložisko Nerezové
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
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem
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
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea stainless
5087YGM125R05-22x40

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno Pevným Přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polypropylenu elektricky vodivého a běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, přičemž je osazeno nerezovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití ve stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako u sprchových židlí, kde je důležitá elektrická vodivost a odolnost proti korozi.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea stainless
5081YGM125R05-22x40

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Ložisko je nerezové pro dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou požadovány hygienické standardy a elektrická vodivost.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Galea stainless
5088YGM125R05-22x40

Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které nabízí spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchycení zajišťuje stabilní montáž a bezpečné připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a chemickým vlivům. Kolečko má průměr 125 mm a je konstruováno s tělem z polypropylenu elektricky vodivého, což zajišťuje odvod statické elektřiny. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, elektricky vodivé, která poskytuje výbornou přilnavost a tichý chod. Kolečko je vybaveno nerezovým ložiskem pro dlouhou životnost a plynulý pohyb. Celková výška konstrukce činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Galea stainless
5085YGM125R05-22x40

Otočné Kolečko s Brzda kola Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z Polyprpylen elektricky vodivý a běhoun z Termoplastická pryž, elektricky vodivá, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno Ložisko Nerezové a má průměr 125 mm. Celková výška konstrukce činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde jsou požadovány hygienické a antistatické vlastnosti.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea stainless
5087YGM125R05-22x40

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno Pevným Přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polypropylenu elektricky vodivého a běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, přičemž je osazeno nerezovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je speciálně navrženo pro použití ve stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako u sprchových židlí, kde je důležitá elektrická vodivost a odolnost proti korozi.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea stainless
5081YGM125R05-22x40

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Ložisko je nerezové pro dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou požadovány hygienické standardy a elektrická vodivost.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Galea stainless
5088YGM125R05-22x40

Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které nabízí spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchycení zajišťuje stabilní montáž a bezpečné připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a chemickým vlivům. Kolečko má průměr 125 mm a je konstruováno s tělem z polypropylenu elektricky vodivého, což zajišťuje odvod statické elektřiny. Běhoun je vyroben z termoplastické pryže, elektricky vodivé, která poskytuje výbornou přilnavost a tichý chod. Kolečko je vybaveno nerezovým ložiskem pro dlouhou životnost a plynulý pohyb. Celková výška konstrukce činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Galea stainless
5085YGM125R05-22x40

Otočné Kolečko s Brzda kola Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z Polyprpylen elektricky vodivý a běhoun z Termoplastická pryž, elektricky vodivá, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno Ložisko Nerezové a má průměr 125 mm. Celková výška konstrukce činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde jsou požadovány hygienické a antistatické vlastnosti.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg