Pevné Kolečko 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582336535
Číslo výrobku:
5088PJM125R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které nabízí spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchy...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které nabízí spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchycení zajišťuje pevný přírubový čep kulatý pro stabilní montáž na podvozky a zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje vysokou odolnost proti opotřebení a chemickým vlivům. Kolečko má průměr 125 mm a je konstruováno s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže pro optimální jízdní vlastnosti, přičemž je vybaveno nerezovým ložiskem zajišťujícím dlouhou životnost a plynulý chod. Celková výška produktu činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg, což umožňuje použití v náročných provozních podmínkách.