Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má korpus z Polyprpylenu s běhounem z Termoplastická pryž a je osazeno Ložisko Nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost proti korozi a hygienické prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5081PJM125R05-22x40
EAN
4031582383423
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
66 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,68 kg
Název produktu
Galea stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
40 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
258 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
129 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Ložisko Nerezové
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
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Galea stainless
5088PJM125R05-22x40

Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které nabízí spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchycení zajišťuje pevný přírubový čep kulatý pro stabilní montáž na podvozky a zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje vysokou odolnost proti opotřebení a chemickým vlivům. Kolečko má průměr 125 mm a je konstruováno s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže pro optimální jízdní vlastnosti, přičemž je vybaveno nerezovým ložiskem zajišťujícím dlouhou životnost a plynulý chod. Celková výška produktu činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg, což umožňuje použití v náročných provozních podmínkách.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

Galea stainless je otočné kolečko s brzda kola s pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem nerezové pro dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické vlastnosti.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno nerezovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována odolnost proti korozi a hygienické provedení.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno nerezovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen především pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou vyžadovány hygienické vlastnosti a spolehlivost v náročných provozních podmínkách.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Galea stainless
5088PJM125R05-22x40

Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které nabízí spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchycení zajišťuje pevný přírubový čep kulatý pro stabilní montáž na podvozky a zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje vysokou odolnost proti opotřebení a chemickým vlivům. Kolečko má průměr 125 mm a je konstruováno s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže pro optimální jízdní vlastnosti, přičemž je vybaveno nerezovým ložiskem zajišťujícím dlouhou životnost a plynulý chod. Celková výška produktu činí 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg, což umožňuje použití v náročných provozních podmínkách.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Galea stainless
5085PJM125R05-22x40

Galea stainless je otočné kolečko s brzda kola s pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem nerezové pro dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické vlastnosti.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Galea stainless
5080PJM125R05-22x40

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno nerezovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována odolnost proti korozi a hygienické provedení.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea stainless
5087PJM125R05-22x40

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno nerezovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 162 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen především pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou vyžadovány hygienické vlastnosti a spolehlivost v náročných provozních podmínkách.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg