Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Pevné kolečko Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z velmi těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při náročném provozu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti, odolnost proti opotřebení a ochranu přepravovaného zboží. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm, což umožňuje jeho flexibilní použití v různých aplikacích. Kolečko je dimenzováno pro statickou nosnost 800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 320 kg při rychlosti 6 km/h a 400 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v mobilních aplikacích s různými požadavky na rychlost přepravy. Zeta je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká kvalita, spolehlivost a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4688ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337549
Číslo materiálu S4
990838073
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
117 mm
Nosnost 4 km/h
400 kg
Nosnost 6 km/h
320 kg
Statická Nosnost
800 kg
Celková výška
164 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,81 kg
Název produktu
Zeta
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
117 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø125

Ochrana nohou je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti nožiček nábytku a průmyslového vybavení. Tento doplněk váží 0,54 kg a je navržen tak, aby se snadno instaloval na standardní kolečka bez nutnosti demontáže. Ochrana nohou efektivně zabraňuje poškrábání podlah a chrání nožičky před mechanickým opotřebením během přepravy a manipulace. Díky své robustní konstrukci je vhodná pro použití v různých průmyslových a komerčních prostředích, kde je požadována vysoká odolnost a dlouhodobá funkčnost.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozíkech a v přepravním vybavení. Upevnění kolečka je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, které poskytuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočné ložisko tvoří dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, zajišťující plynulé a přesné natáčení. Kolo má průměr 125 mm, běhoun je z polyuretanu, odlitého na hliníkovém tělese, a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem pro nízký valivý odpor a tichý chod. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost kolečka je 800 kg. Dynamická nosnost je 320 kg při rychlosti 6 km/h a 400 kg při rychlosti 4 km/h.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Otočné kolečko Zeta je vysoce kvalitní otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu a tělo kola je hliníkové, což zajišťuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 800 kg. Dynamická nosnost je 320 kg při rychlosti 6 km/h nebo 400 kg při rychlosti 4 km/h. Otočné kolečko Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťovém vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Otočné kolečko se směrovou brzdou Zeta je průmyslové kolo určené pro náročné provozní podmínky v leteckém průmyslu a na letištním vybavení, v automobilovém OEM, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje stabilní připojení ke konstrukci zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, a otočný díl je uložen na dvou kulových závodech, vyztužených nebo nerezových, které zajišťují plynulé otáčení i při vysoké zátěži. Kolo má průměr 125 mm a je opatřeno polyuretanovým odlitým běhounem, který nabízí tichý chod a dobrou ochranu podlahy, přičemž kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku. Celková výška kolečka činí 164 mm. Statická nosnost je 800 kg. Dynamická nosnost je 320 kg při rychlosti 6 km/h a 400 kg při rychlosti 4 km/h.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovou směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům vozíků a přepravního zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou vyztuženého nebo nerezového provedení, což zaručuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Hliníkové tělo kola zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Statická nosnost kolečka je 800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 320 kg při rychlosti 6 km/h a 400 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta reverse je ideální volbou pro letecký průmysl, letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky a přepravní zařízení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse je otočné kolečko s totální brzdou a pružinným směrovací brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k vozidlu nebo zařízení. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v náročném prostředí. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a přesný chod. Povrch kola je tvořen litým polyuretanem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 800 kg a dynamickou zátěž 320 kg při rychlosti 6 km/h nebo 400 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta reverse je ideálním řešením pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, stejně jako pro přepravní vybavení, kde je vyžadována vysoká nosnost a spolehlivost.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg