Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Zeta reverse je otočné kolečko s totální brzdou a pružinným směrovací brzdou, určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k vozidlu nebo zařízení. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v náročném prostředí. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a přesný chod. Povrch kola je tvořen litým polyuretanem, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 800 kg a dynamickou zátěž 320 kg při rychlosti 6 km/h nebo 400 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta reverse je ideálním řešením pro letecký průmysl a letištní vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, stejně jako pro přepravní vybavení, kde je vyžadována vysoká nosnost a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
468BITP125P63 soft cv
EAN
4031582398403
Číslo materiálu S4
990860899
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
400 kg
Nosnost 6 km/h
320 kg
Statická Nosnost
800 kg
Celková výška
164 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
3,27 kg
Název produktu
Zeta reverse
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
322 mm
Vyosení
60 mm
Poloměr otáčení
161 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
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
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Automatické vyrovnání
Při nadzvednutí se kolečko automaticky vyrovná ve směru jízdy
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a odolnost proti korozi. Kolečko je osazeno kolem o průměru 125 mm s běhounem z odlitého polyuretanu a přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Celková výška produktu dosahuje 164 mm. Statická nosnost kolečka je 800 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 320 kg při rychlosti 6 km/h nebo 400 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určena pro použití v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a přesnost.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Otočné kolečko Zeta je vysoce kvalitní otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu a tělo kola je hliníkové, což zajišťuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 800 kg. Dynamická nosnost je 320 kg při rychlosti 6 km/h nebo 400 kg při rychlosti 4 km/h. Otočné kolečko Zeta je určeno pro použití v leteckém průmyslu a letišťovém vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Otočné kolečko se směrovou brzdou Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a vybavena dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v náročných provozních podmínkách. Kolečko má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kolečka je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kolečka je konstruováno z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti a vysoké tuhosti. Celková výška produktu dosahuje 164 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 320 kg při rychlosti 6 km/h a 400 kg při rychlosti 4 km/h. Tento produkt je určen pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde jsou požadovány vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Pevné kolečko Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z velmi těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při náročném provozu. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti, odolnost proti opotřebení a ochranu přepravovaného zboží. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm, což umožňuje jeho flexibilní použití v různých aplikacích. Kolečko je dimenzováno pro statickou nosnost 800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 320 kg při rychlosti 6 km/h a 400 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v mobilních aplikacích s různými požadavky na rychlost přepravy. Zeta je určeno pro aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována vysoká kvalita, spolehlivost a dlouhá životnost.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianty
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Zeta reverse je otočné kolečko s pružinovou směrovou brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům vozíků a přepravního zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu a obsahuje dva kuličkové závody, které jsou vyztuženého nebo nerezového provedení, což zaručuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Hliníkové tělo kola zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 164 mm. Statická nosnost kolečka je 800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 320 kg při rychlosti 6 km/h a 400 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta reverse je ideální volbou pro letecký průmysl, letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky a přepravní zařízení, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg