Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990028790
EAN:
4031582306859
Číslo výrobku:
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné kolečko Alpha je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek, který zajišťuje spolehlivé připevnění k přep...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Alpha je konstruováno s obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek, který zajišťuje spolehlivé připevnění k přepravnímu zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčkovými závody, které umožňují plynulé a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na polyamidové tělo, což zaručuje výbornou odolnost proti opotřebení a optimální přilnavost na různých površích. Celková výška kolečka dosahuje 161 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 600 kg a dynamickou nosnost 300 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je Alpha určeno pro širokou škálu aplikací včetně automobilového průmyslu, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, hasicích technologií, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, nářaďových skříní, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.