Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro otočné uložení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 161 mm. Dynamická nosnost činí 300 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 600 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
Číslo materiálu S4
990030774
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
300 kg
Statická Nosnost
600 kg
Celková výška
161 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
1,81 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
235 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
117,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
96 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
50 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Pevné kolečko Alpha je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké konstrukce a je vybavena dvěma míčovými závody, které zajišťují hladký a spolehlivý chod. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které umožňuje dlouhodobou bezúdržbovou provoz. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na polyamidové tělo, což zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost. Celková výška kolečka dosahuje 161 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 600 kg a dynamickou nosnost 300 kg při rychlosti 4 km/h. Tento typ kolečka je vhodný pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu a běhoun z polyuretanu, vstříknuty, s valivým ložiskem zajišťujícím dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 125 mm při celkové výšce 161 mm. Dynamická nosnost dosahuje 300 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 600 kg. Produkt je vhodný pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg