Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
EAN:
4031582377118
Číslo výrobku:
3478DYJ125P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení, kte...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je konstruováno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy s elektricky vodivými vlastnostmi, což umožňuje bezpečné použití v prostředí s požadavky na elektrostatické vybíjení. Ložisko je řešeno jako valivé pro plynulý chod a minimální odpor při pohybu. Průměr kola činí 125 mm a celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg, což zajišťuje spolehlivé použití při různých provozních podmínkách a zatíženích.
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
Pevná skříň
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem