Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžký, které zajišťuje stabilní provoz prostřednictvím dvou míčových závodů. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z ocelového plechu a běhounem z tvrdé gumy, černá, elektricky vodivá, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3477DYJ125P62
EAN
4031582377101
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 4 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,4 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
80 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
246 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
123 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
85 Obuv A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
37 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478DYJ125P62

Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je konstruováno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy s elektricky vodivými vlastnostmi, což umožňuje bezpečné použití v prostředí s požadavky na elektrostatické vybíjení. Ložisko je řešeno jako valivé pro plynulý chod a minimální odpor při pohybu. Průměr kola činí 125 mm a celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg, což zajišťuje spolehlivé použití při různých provozních podmínkách a zatíženích.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Alpha
3478DYJ125P62

Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je konstruováno z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy černé barvy s elektricky vodivými vlastnostmi, což umožňuje bezpečné použití v prostředí s požadavky na elektrostatické vybíjení. Ložisko je řešeno jako valivé pro plynulý chod a minimální odpor při pohybu. Průměr kola činí 125 mm a celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg, což zajišťuje spolehlivé použití při různých provozních podmínkách a zatíženích.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg