Pevné Kolečko 125 mm
Agila
EAN:
4031582362244
Číslo výrobku:
2478PIP125P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Pevné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu střední kvality. Koleč...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu střední kvality. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 160 kg. Tato kombinace materiálů a parametrů zajišťuje spolehlivé a trvalé použití v průmyslových aplikacích, kde je vyžadována stabilita a odolnost proti opotřebení při zachování ochrany podlahových povrchů díky neoznačujícímu běhounu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce