Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2477PIP125P50
EAN
4031582362091
Číslo materiálu S4
990035932
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
160 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,02 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a má průměr 125 mm. Celková výška konstrukce činí 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Agila
2478PIP125P50

Pevné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu střední kvality. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 160 kg. Tato kombinace materiálů a parametrů zajišťuje spolehlivé a trvalé použití v průmyslových aplikacích, kde je vyžadována stabilita a odolnost proti opotřebení při zachování ochrany podlahových povrchů díky neoznačujícímu běhounu.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Otočné Kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro univerzální montáž a spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální odpor při pohybu. Celková výška konstrukce činí 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Agila
2471PIP125P50

Otočné Kolečko se Směrová brzda Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední kvality s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a má průměr 125 mm. Celková výška konstrukce činí 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 160 kg. Produkt je určen pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, nemocnicích, domovech důchodců a pečovatelských domech, profesionálních čisticích vozících a obchodních zařízeních a displejích.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Varianty
Pevné Kolečko 125 mm
Pevné Kolečko 125 mm
Agila
2478PIP125P50

Pevné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem vyrobeným z ocelového plechu střední kvality. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška konstrukce dosahuje 160 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 160 kg. Tato kombinace materiálů a parametrů zajišťuje spolehlivé a trvalé použití v průmyslových aplikacích, kde je vyžadována stabilita a odolnost proti opotřebení při zachování ochrany podlahových povrchů díky neoznačujícímu běhounu.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Varianty
Otočné Kolečko 125 mm
Otočné Kolečko 125 mm
Agila
2470PIP125P50

Otočné Kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro univerzální montáž a spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro minimální odpor při pohybu. Celková výška konstrukce činí 160 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg