Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
Číslo objednávky:
990035828
EAN:
4031582381740
Číslo výrobku:
8478XSC100P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje dlouhodobou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení v agresivních prostředích. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektricky vodivými vlastnostmi, zatímco tělo kola je z elektricky vodivého polyamidu, což zajišťuje bezpečný odvod statické elektřiny. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Tento typ kolečka je ideální pro použití v potravinářských vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení, kde je vyžadována kombinace vysoké nosnosti, odolnosti proti korozi a elektrické vodivosti.
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli