Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless
Číslo objednávky:
990036175
EAN:
4031582381689
Číslo výrobku:
8477XSC100P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a provozní aplikace, kde je požadována spolehl...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné průmyslové a provozní aplikace, kde je požadována spolehlivá stabilita a přesné zastavení. Držák je provedení s obdélníkovou destičkou, která slouží k snadné montáži na rovný povrch pomocí šroubů. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká varianta, a je opatřeno dvouřadou kuličkovou drahou, která zajišťuje plynulé a přesné otáčení kolečka o 360 stupňů a minimalizuje odpor při změně směru jízdy. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zaručuje dlouhou životnost i v náročném prostředí. Běhoun je z polyuretanu, vstřikovaného a elektricky vodivého, což umožňuje tichý chod a odvod statické elektřiny. Pouzdro je z polyamidu s elektrickou vodivostí. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 300 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 150 kg. Kolečko je vhodné pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli