Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
Číslo objednávky:
990035116
EAN:
4031582339390
Číslo výrobku:
8478UFX100P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné kolečko Alpha stainless je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Alpha stainless je určeno pro náročné průmyslové aplikace a je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje odolnost proti korozi a dlouhou životnost v agresivních prostředích. Otočný mechanismus je řešen pomocí dvou míčových závodů, které umožňují plynulé a tichého otáčení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které chrání vnitřní součásti před nečistotami. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se minimalizuje riziko zanechávání stop na podlaze. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který poskytuje optimální kombinaci pevnosti a nízké hmotnosti. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Tento typ kolečka je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli