Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro různé průmyslové aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody, což zajišťuje dlouhodobou funkčnost a odolnost proti korozi. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlah. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které je zapečetěné pro minimální údržbu. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 320 kg, což umožňuje použití v náročných provozních podmínkách včetně stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů, hasicí technologie a přepravního vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8470UFX100P62
EAN
4031582312614
Číslo materiálu S4
990035120
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
160 kg
Statická Nosnost
320 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,8 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
182 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
91 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
34 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
34 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
8478UFX100P62

Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhou životnost v agresivních prostředích. Otočný mechanismus je řešen pomocí dvou míčových závodů, které umožňují plynulé a přesné otáčení. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem se zapečetěním, které zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se minimalizuje riziko zanechávání stop na podlaze. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který poskytuje optimální kombinaci pevnosti a nízké hmotnosti. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Statická nosnost produktu je 320 kg, zatímco dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Alpha stainless je ideálně vhodné pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, s otočným ložiskem typu dva míčové závody zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěné pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 320 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg