Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
Číslo objednávky:
990035521
EAN:
4031582347128
Číslo výrobku:
8478UFD100P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhodobou trvanlivost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je tvořen elastickou pneumatikou nebarvící, vulkanizovanou, která poskytuje optimální přilnavost a minimalizuje opotřebení podkladu. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což přispívá k nízké hmotnosti a vysoké odolnosti proti chemickým látkám. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Statická nosnost kolečka je 320 kg, což umožňuje přepravu těžkých břemen. Dynamická nosnost je stanovena na 160 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Alpha stainless je ideálně vhodné pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli