Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, s otočným ložiskem typu dva míčové závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované a je osazeno valivým ložiskem, nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 320 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy, čisté prostory, technologie hašení požárů, požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
Číslo materiálu S4
990034798
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
160 kg
Statická Nosnost
320 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,98 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
246 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
123 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
63 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
34 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
34 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko, Nerezové
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a poskytuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící a vulkanizované, které zajišťuje tichý chod a ochranu podlah. Valivé ložisko z nerezové oceli garantuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 320 kg, což umožňuje použití v stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorách, technologiích hašení požárů, strojírenství a přepravním vybavení.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a dlouhodobou trvanlivost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem z nerezové oceli, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je tvořen elastickou pneumatikou nebarvící, vulkanizovanou, která poskytuje optimální přilnavost a minimalizuje opotřebení podkladu. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, což přispívá k nízké hmotnosti a vysoké odolnosti proti chemickým látkám. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Statická nosnost kolečka je 320 kg, což umožňuje přepravu těžkých břemen. Dynamická nosnost je stanovena na 160 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Alpha stainless je ideálně vhodné pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg