Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Alpha stainless je pevné kolečko s obdélníkovou destičkou, které kombinuje robustní konstrukci s vysokou funkčností pro náročné průmyslové aplikace. Obdélníková destička zajišťuje stabilní a spolehlivé uchycení ke konstrukci nebo zařízení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké kvality, což garantuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení i v agresivním prostředí. Kolečko má tělo z polypropylenového materiálu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno kvalitním ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška sestavy dosahuje 128 mm. Dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 150 kg, což umožňuje spolehlivé použití při různých zatíženích a provozních podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8478PIO100P62
EAN
4031582381726
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Nosnost 4 km/h
75 kg
Statická Nosnost
150 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,59 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka plotny
103 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
35 mm
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
8470PIO100P62

Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje spolehlivé řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polypropylénu a běhounem z tvrdé gumy neoznačující, které je osazeno ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 128 mm. Dynamická nosnost činí 75 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 150 kg. Kolečko je určeno pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Otočné kolečko s totální brzdou Alpha stainless je určeno pro náročné provozy a skládá se z montážního dílu, pouzdra a kola. Montážní díl je proveden jako obdélníková destička, která slouží k upevnění kolečka k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z těžké nerezové oceli a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo má průměr 100 mm, je uloženo v ložisku, jeho běhoun je z tvrdé gumy neznačící a tělo kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko nalezne uplatnění ve stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v kontejnerové výstavbě, v elektronických systémech a čistých prostorech, v technologiích hašení požárů a požární ochraně, ve strojírenství a v přepravním vybavení.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg