Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381658
Číslo výrobku:
8477PIO100P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha stainless je určeno pro náročné provozy a skládá se z montážního dílu, pouzdra a kola. Mon...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha stainless je určeno pro náročné provozy a skládá se z montážního dílu, pouzdra a kola. Montážní díl je proveden jako obdélníková destička, která slouží k upevnění kolečka k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z těžké nerezové oceli a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo má průměr 100 mm, je uloženo v ložisku, jeho běhoun je z tvrdé gumy neznačící a tělo kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 150 kg, dynamická nosnost je 75 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko nalezne uplatnění ve stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, v kontejnerové výstavbě, v elektronických systémech a čistých prostorech, v technologiích hašení požárů a požární ochraně, ve strojírenství a v přepravním vybavení.
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli