Pevné Kolečko 100 mm
Agila stainless
Číslo objednávky:
990003138
EAN:
4031582350142
Číslo výrobku:
7478PJO100P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila stainless je pevné kolečko určené pro náročné profesionální aplikace, zejména pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz j...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila stainless je pevné kolečko určené pro náročné profesionální aplikace, zejména pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, přičemž dlouhá strana desky je orientována 90 stupňů od dráhy, což zajišťuje optimální stabilitu a snadnou instalaci. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli střední třídy, která poskytuje vynikající odolnost proti korozi a dlouhou životnost v hygienicky náročných prostředích. Kolo má průměr 100 mm a je konstruováno z termoplastické pryže na polypropylenové bázi, která zajišťuje tiché a hladké jízdy. Kolo je osazeno kvalitním ložiskem, které umožňuje plynulý chod a minimalizuje tření. Celková výška kolečka dosahuje 135 mm, což umožňuje flexibilní integraci do různých typů vozíků a systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro intenzivní provoz v profesionálních kuchyních a čisticích službách.
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli