Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko s totální brzdou Agila stainless je určeno pro stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky. Montáž zajišťuje obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k rámu vozíku a zajišťuje stabilní polohu při provozu. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, střední, a otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která umožňuje plynulé otáčení. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na ložisku, běhoun je z termoplastické pryže a tělo kola z polypropylenu. Kombinace materiálů zajišťuje odolnost vůči opotřebení, korozi a běžným čisticím prostředkům, což je důležité v prostředí s častým mytím. Celková výška kolečka činí 135 mm a je rozhodující pro určení světlé výšky konstrukce vozíku. Statická nosnost je 160 kg, dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
7477PJO100P50
EAN
4031582350159
Číslo materiálu S4
990036326
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
60 mm
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
135 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,71 kg
Název produktu
Agila stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
60 mm
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
43,5 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Agila stainless je pevné kolečko určené pro náročné profesionální aplikace, zejména pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a profesionální čisticí vozíky. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem, přičemž dlouhá strana desky je orientována 90 stupňů od dráhy, což zajišťuje optimální stabilitu a snadnou instalaci. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli střední třídy, která poskytuje vynikající odolnost proti korozi a dlouhou životnost v hygienicky náročných prostředích. Kolo má průměr 100 mm a je konstruováno z termoplastické pryže na polypropylenové bázi, která zajišťuje tiché a hladké jízdy. Kolo je osazeno kvalitním ložiskem, které umožňuje plynulý chod a minimalizuje tření. Celková výška kolečka dosahuje 135 mm, což umožňuje flexibilní integraci do různých typů vozíků a systémů. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro intenzivní provoz v profesionálních kuchyních a čisticích službách.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Agila stainless
7470PJO100P50

Otočné Kolečko Agila stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 135 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel oraz profesionální čisticí vozíky, kde je vyžadována odolnost proti korozi a spolehlivý provoz v náročných podmínkách.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg