Pevné Kolečko 100 mm
Alpha
EAN:
4031582327632
Číslo výrobku:
3478UFJ100P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení, kt...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 100 mm s tělem vyrobeným z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlahy. Kolečko je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod a minimální odpor při pohybu. Celková výška kolečka činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 320 kg, což umožňuje použití pro středně těžké až těžké aplikace v průmyslovém prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce