Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko s totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého provedení a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 320 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
3477UFJ100P62
EAN
4031582327564
S4 Materialnummer
990001421
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko s Totální brzda
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,01 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Obdélníková destička
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Pasivováno modrou
Gabelform
Široký
Material
Ocelový plech, těžký
Schwenklager
Dva míčové závody
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Obuv A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Achse
Šroub s maticí
Lager
Valivé ložisko
Radfarbe
Stříbrně šedá (RAL7001)
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 34 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco běhoun tvoří elastická pneumatika v černé barvě s vulkanizovaným povrchem pro optimální přilnutí a trakci. Kolo je vybaveno valivým ložiskem a má délku náboje 44,4 mm s průměrem osy 12 mm. Statická nosnost kola dosahuje 320 kg, zatímco dynamická nosnost je 160 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Elastech ideálním řešením pro aplikace vyžadující spolehlivost a stabilitu v průmyslových a komerčních prostředích.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62

Pevné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení, které zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 100 mm s tělem vyrobeným z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, která poskytuje vynikající jízdní vlastnosti a ochranu podlahy. Kolečko je osazeno valivým ložiskem pro plynulý chod a minimální odpor při pohybu. Celková výška kolečka činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 320 kg, což umožňuje použití pro středně těžké až těžké aplikace v průmyslovém prostředí.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Otočné Kolečko 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62

Otočné kolečko Alpha je univerzální součástí určenou pro mobilní zařízení a přepravní systémy. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje spolehlivé připevnění k základním konstrukčním prvkům. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčkovými závody, které umožňují plynulé a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhou životnost. Povrch kola tvoří elastická pneumatika bez barvícího účinku, která je vulkanizovaná a odolná vůči opotřebení. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který kombinuje lehkost s mechanickou pevností. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto vlastnostem je Alpha ideální pro automobilový průmysl, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, hasicí technologie, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg