Pevné Kolečko 100 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990028980
EAN:
4031582306484
Číslo výrobku:
3478PIR100P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné kolečko Alpha je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Pevné kolečko Alpha je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen tvrdou gumou neoznačující, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, který kombinuje nízkou hmotnost s dostatečnou pevností. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 150 kg a dynamickou zátěž do 75 kg při rychlosti 4 km/h. Toto pevné kolečko Alpha je určeno pro širokou škálu aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů a požární ochrany, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.