Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko s totální brzdou Alpha je určeno pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, strojírenství, poštovní logistiku, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, pracovní stoly a zařízení na likvidaci odpadu. Montážní prvek je proveden jako obdélníková destička, která zajišťuje pevné připojení ke konstrukci zařízení. Držák je vyroben z ocelového plechu, těžkého provedení, a otočná část je opatřena dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé otáčení a přesné řízení směru. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na valivém ložisku, běhoun tvoří tvrdá guma, neoznačující podlahu, a tělo kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 128 mm. Statická nosnost je 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h dosahuje 75 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3477PIR100P62
EAN
4031582305340
Číslo materiálu S4
990002734
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
75 kg
Statická Nosnost
150 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,02 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
80 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
246 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
123 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
35 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Alpha
3478PIR100P62

Pevné kolečko Alpha je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu těžké třídy, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno valivým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Povrch kola je tvořen tvrdou gumou neoznačující, která poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, který kombinuje nízkou hmotnost s dostatečnou pevností. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 150 kg a dynamickou zátěž do 75 kg při rychlosti 4 km/h. Toto pevné kolečko Alpha je určeno pro širokou škálu aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorech, technologií hašení požárů a požární ochrany, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg