Pevné Kolečko 100 mm
Agila
Číslo objednávky:
990028597
EAN:
4031582335248
Číslo výrobku:
2478DYK100P50
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno obd...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z středně tlusté ocelové plechy, která poskytuje výbornou odolnost a dlouhodobou trvanlivost v náročném prostředí. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kuželovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z tvrdé gumě v černé barvě s elektrickou vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v elektrostaticky citlivých prostředích a zároveň poskytuje výborné adhezní vlastnosti. Celková výška kolečka dosahuje 135 mm, což umožňuje optimální integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je ideálním řešením pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, zdravotnická zařízení, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.