Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Agila je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné provozní podmínky, kde je vyžadována spolehlivá stabilita a snadná manévrovatelnost. Upevnění kolečka tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení k rámu nebo konstrukci zařízení a zajišťuje stabilní přenos zatížení do nosné části. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu středních tloušťky a v horní části je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež umožňuje plynulé a lehké otáčení kolečka o 360 stupňů. Samotné kolo má průměr 100 mm a je opatřeno ložiskem typu kuličkové ložisko, které zajišťuje nízké tření a dlouhou životnost. Běhoun kola je vyroben z tvrdé gumy, černé barvy a elektricky vodivé, což omezuje hromadění statické elektřiny a současně chrání podlahu před poškozením. Celková výška kolečka činí 135 mm, což umožňuje integraci do zařízení s omezeným prostorem. Statická nosnost kolečka dosahuje 160 kg, zatímco dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy pro seniory, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2471DYK100P50
EAN
4031582343700
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
135 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,07 kg
Název produktu
Agila
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,5 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
61,5 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
56 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
51,5 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
46,5 mm
Délka plotny
77 mm
Šířka plotny
67 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
262 mm
Vyosení
43,5 mm
Poloměr otáčení
131 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Kuželové ložisko
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
Kolo 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Kolo Puretech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových zařízeních s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 32 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy, která neoznačuje, a zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno kuželovým ložiskem a má ocelový plech jako konstrukční materiál. Náboj kola má délku 36 mm a je vybaven otvorem pro čep o průměru 8 mm. Kolo je určeno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Puretech je vhodné pro aplikace v lesařství, nákupních vozících, obchodním zařízení a displayích, skříních na nářadí, zařízeních na likvidaci odpadu, pracovních stolech a přepravním vybavení.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Agila
2470DYK100P50

Otočné kolečko Agila je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu střední tloušťky s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má korpus z ocelového plechu s běhounem z tvrdé gumy, černé, elektricky vodivé, a je osazeno kuželovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 135 mm. Dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 160 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Agila je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozní podmínky, kde je nezbytná spolehlivá fixace a bezpečné zastavení vozidla či zařízení. Montážní část tvoří obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka ke konstrukci nosného rámu. Pouzdro kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky, které zajišťuje dostatečnou tuhost a odolnost vůči mechanickému namáhání. Otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, jež umožňuje plynulé otáčení o 360 stupňů i při zatížení. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno tvrdou gumou, která je černá a elektricky vodivá, čímž odvádí statickou elektřinu z ošetřovaného prostředí. Kolo je uloženo na kuličkovém ložisku a samotné tělo kola je z ocelového plechu. Celková výška kolečka činí 135 mm. Statická nosnost je 160 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 80 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, nemocnice, domovy pro seniory, profesionální čisticí vozíky a obchodní zařízení a displeje.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Agila
2478DYK100P50

Pevné kolečko Agila je konstruováno jako robustní řešení pro náročné průmyslové a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k různým typům vozíků a zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z středně tlusté ocelové plechy, která poskytuje výbornou odolnost a dlouhodobou trvanlivost v náročném prostředí. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno kuželovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Běhoun kola je vyroben z tvrdé gumě v černé barvě s elektrickou vodivostí, což zajišťuje bezpečnost v elektrostaticky citlivých prostředích a zároveň poskytuje výborné adhezní vlastnosti. Celková výška kolečka dosahuje 135 mm, což umožňuje optimální integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 3 km/h. Agila je ideálním řešením pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, zdravotnická zařízení, domovy důchodců a pečovatelské domy, profesionální čisticí vozíky, obchodní zařízení a displeje.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg