Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
Číslo objednávky:
990770116
EAN:
4031582369229
Číslo výrobku:
5941UAP125P30-11 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závi...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitem se závitovou dírou na šroub pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Tělo a pouzdro jsou vyrobeny z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Otočné ložisko v pouzdru je precizní kuličkové ložisko, které umožňuje hladké a tiché otáčení. Kolečko má průměr 125 mm a je osazeno běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Přesné kuličkové ložisko v kole zajišťuje optimální výkon a minimální tření. Celková výška kolečka je 143 mm. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost 260 kg a dynamickou nosnost 130 kg při rychlosti 3 km/h. Linea je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, mobilizační zařízení, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohování křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné