Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea je otočné kolečko s kombinovaným zámkem určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitem se závitovou dírou na šroub, která umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci na různé typy zařízení. Tělo a pouzdro jsou vyrobeny z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Otočné ložisko v pouzdru je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje hladký a tichý chod. Kolečko je osazeno kolem o průměru 125 mm s běhounem z vstřikovaného polyuretanu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem v kole, které zajišťuje optimální jízdní vlastnosti. Celková výška kolečka dosahuje 143 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 260 kg a dynamickou nosnost 130 kg při rychlosti 3 km/h. Linea je ideálním řešením pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, domovy důchodců, o ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000
EAN
4031582378290
Číslo materiálu S4
990771208
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
130 kg
Statická Nosnost
260 kg
Celková výška
143 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,01 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
258 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
129 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
20 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Linea
5941UAP125P30-11 RAL9002

Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro profesionální zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitem se závitovou dírou na šroub pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Tělo a pouzdro jsou vyrobeny z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Otočné ložisko v pouzdru je precizní kuličkové ložisko, které umožňuje hladké a tiché otáčení. Kolečko má průměr 125 mm a je osazeno běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Přesné kuličkové ložisko v kole zajišťuje optimální výkon a minimální tření. Celková výška kolečka je 143 mm. Kolečko je navrženo pro statickou nosnost 260 kg a dynamickou nosnost 130 kg při rychlosti 3 km/h. Linea je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, mobilizační zařízení, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohování křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Otočné Kolečko 125 mm
Linea
5940UAP125P30-11 9002/7015 2.0

Otočné kolečko Linea je univerzální součástí určenou pro mobilní zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené závitem na šroub pro snadnou montáž. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a nízkou hmotnost, přičemž otočné ložisko je rovněž konstruováno z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím hladký a přesný pohyb. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje spolehlivý provoz. Běhoun kola je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 143 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 260 kg a dynamickou zátěž 130 kg při rychlosti 3 km/h. Toto otočné kolečko je určeno pro širokou škálu zdravotnických a komerčních aplikací, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen a CT skenerů, MRI a rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních zařízení, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohujících křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Linea
5947UAP125P30-11 9002/3000/7015 2.0

Linea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro zdravotnické a průmyslové aplikace, vybavené dírou na šroub jako standardní typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení. Kolečko má průměr 125 mm a je osazeno pryží z polyuretanu vstřikovaného na polyamidové jádro, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Přesné kuličkové ložisko v kole umožňuje optimální rozložení zatížení a minimalizuje tření během provozu. Celková výška kolečka dosahuje 143 mm, což umožňuje snadnou integraci do různých typů vozíků a zařízení. Kolečko je schváleno pro statické zatížení do 260 kg a dynamické zatížení do 130 kg při rychlosti 3 km/h. Linea je určena pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenových přístrojích, pečovatelských postelích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocničních vozících na léky, mobilizačních zařízeních, domovech důchodců, ošetřovatelských vozících, kancelářském nábytku, zvedácích zařízeních pro pacienty, polohovacích křeslech, chirurgických robotech, ošetřovatelských křeslech, ultrazvukových přístrojích, ventilátorech a profesionálních čistících vozících.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg