Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383461
Číslo výrobku:
5081PJM125P30-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea stainless je otočné kolečko se směrová brzda s upevněním typu díra na šroub. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Galea stainless je otočné kolečko se směrová brzda s upevněním typu díra na šroub. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno otočným ložiskem se dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno nerezovým ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 125 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.