Otočné Kolečko 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395570
Číslo výrobku:
5080PJM125P30-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a ob...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko se dvěma kulovými závody, které jsou vyztuženě nebo nerezově provedeny pro dlouhou životnost. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno nerezovým ložiskem pro spolehlivý provoz. Průměr kolečka činí 125 mm a celková výška dosahuje 162 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.